(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Re Plagi Tire Stopper

Re Plagi Tire Stopper

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Photo does not necessarily depict actual product.
  • Order Qty :
  • From :
    971,959 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EA984VA-51
EA984VA-52
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

971,959 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

985,843 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Weight
    0.7 kg
  • Size
    118(W)×260(D)×130(H)mm
  • Materials
    Waste plastic

Product Description

The tire stop comes with a handle that makes it easy to carry around, making it a convenient product as a tire stop for vehicles of 10 t or less.
Weight: 0.7 kg
Size: 118 (W) × 260 (D) × 130 (H) mm
Materials: Waste plastic

Part Number
EA984VA-51
EA984VA-52
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

971,959 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

985,843 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1