(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
The data acquired by the data recording function can be displayed on the screen as a table or graph.
Low ripple and low noise.
Voltage, current | CH1・2/0 to 30V/0 to 3A, CH3/0 to 6V/0 to 3A | Number of output channels | 3 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part 4-558-01 in the Program Multi-Output Power Supply series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 4-558-01 trong chuỗi Program Multi-Output Power Supply.