(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
·With a data hold function that fixes the measured value as it is
·It is a sensor integrated type that can be operated with one hand
Product Type | Illuminometer | Resolution(lx) | 200/0.1, 2000/1, 20000/10, 200000/100Lx | Measurement range | 200/2000/20000/200000Lx |
---|---|---|---|---|---|
Measurement precision | ± (5% rdg + 4 dgt) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 6-6131-12-20 in the Digital Illuminometer, With Calibration Certificate series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 6-6131-12-20 trong chuỗi Digital Illuminometer, With Calibration Certificate.