(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Digital Temperature and Humidity Logger (Large Monitor and Memory Type)

Digital Temperature and Humidity Logger (Large Monitor and Memory Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,759,761VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·This has a large digital display and is convenient for a free-standing type due to the depth of the main body
·Measures relative humidity over a wide humidity range (10 to 90% RH)
·The rough capacities of remaining battery and memory levels can be checked at t glance
·Logs recorded from the USB terminal can be retrieved (using a dedicated application) and power can be supplied
·It is possible to measure at remote locations using an external sensor (sold separately), and 2-channel measurement along with that of the main body is possible
·Real-time graph / list display becomes possible via USB by using the PC monitoring application (Recording interval during monitoring is from 5 seconds)

 
Part Number
4-793-01
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,759,761 VND

1 Piece(s) 19 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Size(mm) Main body: 110 × 32 × 77; display: 66 × 46

Please check the type/dimensions/specifications of the part 4-793-01 in the Digital Temperature and Humidity Logger (Large Monitor and Memory Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 4-793-01 trong chuỗi Digital Temperature and Humidity Logger (Large Monitor and Memory Type).