(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Waterproof Digital Thermometer, Size (mm): 70 × 40 × 171

Waterproof Digital Thermometer, Size (mm): 70 × 40 × 171
  • Sale
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      5,987,849VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This has a HACCP check function that notifies you with an LED or buzzer when the time is reached depending on the heating time and temperature.
The serial number of the main body and the year and month when the device was calibrated can be displayed, which can be used as a guide for the next calibration date.
The protective rubber around the sensor case improves impact resistance such as damage due to dropping.
This is compliant with JICC0920 "IP67" with the sensor firmly connected and can be washed under running water.
Boasts excellent waterproofing properties.

 
Part Number
2-7594-21 SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

5,987,849 VND

4,790,279 VND

1 Piece(s) 19 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Size(mm) 70×40×171

Please check the type/dimensions/specifications of the part 2-7594-21 in the Waterproof Digital Thermometer, Size (mm): 70 × 40 × 171 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 2-7594-21 trong chuỗi Waterproof Digital Thermometer, Size (mm): 70 × 40 × 171.