(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
3-8372-01 |
62-0954-70 |
62-0954-71 |
62-0954-72 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Product Type | Capacity (ml) |
Material | Body diameter x height (mm) |
Height (mm) |
Body Diameter (φ mm) |
Specifications | Materials | Dimensions (mm) |
Container / Handle Material | Product Detail Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,930,744 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | Beaker/Measuring Cup | 5000 | Stainless Steel | ø204×230 | 230 | 204 | Inner and outer surface buffing finish | Stainless steel (SUS316L) | - | - | 5L | ||
10,640,684 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | - | 1L | - | - | - | - | - | - | ø124×H135 | SUS316L | 1L | ||
11,731,067 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | - | 2L | - | - | - | - | - | - | ø156×H160 | SUS316L | 2L | ||
12,700,169 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | - | 3L | - | - | - | - | - | - | ø170×H200 | SUS316L | 3L |
The specially designed spout prevents dripping and bottom leakage.
It comes with an easy-to-hold pipe handle.
It is a tapered type that can be stacked for storage.
Part Number |
---|
3-8372-01 |
62-0954-70 |
62-0954-71 |
62-0954-72 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Product Type | Capacity (ml) |
Material | Body diameter x height (mm) |
Height (mm) |
Body Diameter (φ mm) |
Specifications | Materials | Dimensions (mm) |
Container / Handle Material | Product Detail Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,930,744 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | Beaker/Measuring Cup | 5000 | Stainless Steel | ø204×230 | 230 | 204 | Inner and outer surface buffing finish | Stainless steel (SUS316L) | - | - | 5L | ||
10,640,684 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | - | 1L | - | - | - | - | - | - | ø124×H135 | SUS316L | 1L | ||
11,731,067 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | - | 2L | - | - | - | - | - | - | ø156×H160 | SUS316L | 2L | ||
12,700,169 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | - | 3L | - | - | - | - | - | - | ø170×H200 | SUS316L | 3L |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.