(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Cryo Roll Tape

Cryo Roll Tape
  • Sale
  • Until 31/03/2025

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Specifications of 3-8716-06

  • Product Type
    Other
  • Operating temperature range(°C)
    -196 to +100 (can be used with liquid nitrogen)
  • Material
    PP
  • Color
    Green
  • Width×Length(mm)
    13×15000
  • Internal Capacity
    1 Roll
Part Number
3-8716-06 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Internal Capacity

1,936,899 VND

1,549,519 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1 Roll
Part Number
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Internal Capacity

Specifications of 3-8716-06

  • Product Type
    Other
  • Operating temperature range(°C)
    -196 to +100 (can be used with liquid nitrogen)
  • Material
    PP
  • Color
    Green
  • Width×Length(mm)
    13×15000
  • Internal Capacity
    1 Roll
Part Number
3-8716-06 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Internal Capacity

1,936,899 VND

1,549,519 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1 Roll
Part Number
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Internal Capacity

Loading...Tải…

Cryo Roll Tape

Cryo Roll Tape
  • Sale
  • Until 31/03/2025

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :
Close

Comparison list