(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Digital Universal Protractor SERIES 187-55□

Digital Universal Protractor SERIES 187-55□
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

• Data output function makes it easy to gather statistical data.
• Can be attached to height gages using a gage holder (950750, metric)
• Setting preset value.
• Removable blade.

 
Part Number
187-551
187-552
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade Dimensions
(mm)

-

1 Piece(s) Quote 6”

30,638,334 VND

1 Piece(s) 46 Day(s) 12”

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Digital Goniometer Remarks Standard accessory: Height gage holder: 950749