(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
• Micrometer head for Extension Pipe Type inside micrometer.
• The sleeve is rotated to adjust the index line position when setting to a length standard.
• Setting ring, CERA Inside Micro Checker, and Gauge Block accessory set are provided as
a reference gage for datum adjustment.
Micrometer head stroke | 1" | Accuracy | ±.00015" | Measuring Range(inch) | 4-5 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part 139-002 in the Tubular Inside Micrometers SERIES 139 — Extension Pipe Type (main unit) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 139-002 trong chuỗi Tubular Inside Micrometers SERIES 139 — Extension Pipe Type (main unit).