(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
• Standard single rod type inside micrometer.
• Carbide measuring faces.
• The sleeve is rotated to adjust the index line position when setting to a length standard.
• Setting ring (nominal size below 300mm), CERA Inside Micro Checker, and Gauge Block
accessory set are provided as a reference gage for datum adjustment.
Part Number |
---|
133-903 |
133-904 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Set content | Measuring Range (inch) |
---|---|---|---|---|---|---|
10,955,000 VND | 1 Piece(s) | 46 Day(s) | 133-223 / 133-224 / 133-225 / 133-226 with fitted case | 2 - 6 (4 heads/set) | ||
28,043,334 VND | 1 Piece(s) | 46 Day(s) | 133-223 / 133-224 / 133-225 / 133-226 / 133-227 / 133-228 / 133-229 / 133-230 / 133-231 / 133-232 with fitted case | 2 - 12 (10 heads/set) |