(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
• The beam-mounted jaw can be adjusted to facilitate measurement of stepped sections and
hard-to-get-at workpiece features.
• Digital models are IP67 Absolute type. No need to reset the origin after switching on.
• Allows integration into statistical process control and measurement systems for models
with measurement data output connector.
Type | Standard Calipers | Measuring Range(mm) | 0 - 200mm | Accuracy | ±0.02mm |
---|---|---|---|---|---|
Specification | Digital model |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 573-602-20 in the Offset Caliper SERIES 573, 536 — ABSOLUTE Digimatic and vernier type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 573-602-20 trong chuỗi Offset Caliper SERIES 573, 536 — ABSOLUTE Digimatic and vernier type.