(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Lug-on center back for ABSOLUTE Digimatic Indicator ID-CX SERIES 543 — Standard Type

Lug-on center back for ABSOLUTE Digimatic Indicator ID-CX SERIES 543 — Standard Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Optional accessories for ABLOLUTE Digimatic Indicator ID-CX SERIES 543 — Standard Type

 
Part Number
101306
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

-

1 Piece(s) Quote

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Use Parts Specifications 25.4mm/1” and 50.8mm/2”, ASME/ANSI/AGD type / Inch type Diameter ø57mm

Please check the type/dimensions/specifications of the part 101306 in the Lug-on center back for ABSOLUTE Digimatic Indicator ID-CX SERIES 543 — Standard Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 101306 trong chuỗi Lug-on center back for ABSOLUTE Digimatic Indicator ID-CX SERIES 543 — Standard Type.