(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

SERIES 1 — Compact Type, Small Diameter(Measuring Range: 0.025-0.1inch)

SERIES 1 — Compact Type, Small Diameter(Measuring Range: 0.025-0.1inch)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

• Compact dial indicators with bezel diameters of ø31 or ø36mm
for restricted-space applications in gaging jigs.

 
Part Number
1921TB-10
1923T-10
1923TB-10
1925T-10
1925TB-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMeasuring Range
(mm)
Specifications Graduation Dial reading Repeatability Accuracy (First 1 Rev / 2.5 Rev / 10 Rev) Accuracy (Retrace)

-

1 Piece(s) Quote .1” (.04”)Flat-back.001”0-20-0±.0002”±.001” / ±.001” / —.0002”

-

1 Piece(s) Quote .05” (.02”)w/ lug.0005”0-10-0±.0001”±.0005” / ±.005” / —.00016”

-

1 Piece(s) Quote .05” (.02”)Flat-back.0005”0-10-0±.0001”±.0005” / ±.005” / —.00016”

-

1 Piece(s) Quote .025” (.01”)w/ lug.0001”0-5-0±.00003”±.0002” / ±.0002” / —.0001”

4,661,667 VND

1 Piece(s) 46 Day(s) .025” (.01”)Flat-back.0001”0-5-0±.00003”±.0002” / ±.0002” / —.0001”

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Use Standard Type Display Method Dial Measuring force(N) 1.8 or less