(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Crimp Height Micrometers Series 342,112,142(Metric/Inch)

Crimp Height Micrometers Series 342,112,142(Metric/Inch)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      9,855,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

• Measures the height of crimp contacts.
• Equipped with Ratchet Stop for constant measuring force.
• IP65 water/dust protection (digital model).

 
Part Number
342-371-30
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

9,855,000 VND

1 Piece(s) 46 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Resolution .00005"/ 0.001mm Accuracy ±.00015" Measuring Range (inch) 0 - .8

Please check the type/dimensions/specifications of the part 342-371-30 in the Crimp Height Micrometers Series 342,112,142(Metric/Inch) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 342-371-30 trong chuỗi Crimp Height Micrometers Series 342,112,142(Metric/Inch).