(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
• Long Digital caliper incorporating an ABSOLUTE scale and available with a measuring range
from 450mm to 1000mm.
• Allows step measurement.
• Allows integration into statistical process control and measurement systems for models
with measurement data output connector.
Measuring range(inch) | 0 - 40" |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part 500-507-10 in the Long ABSOLUTE Digimatic Caliper 500 Series — with Exclusive ABSOLUTE Encoder Technology series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 500-507-10 trong chuỗi Long ABSOLUTE Digimatic Caliper 500 Series — with Exclusive ABSOLUTE Encoder Technology.