(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Vernier Caliper 532 Series — With Fine Adjustment

Vernier Caliper 532 Series — With Fine Adjustment
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,835,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

• Fine-adjustment aids slider positioning.
• Allows step measurement

 
Part Number
532-119
532-120
532-121
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMeasuring Range
(mm)

1,835,000 VND

1 Piece(s) 46 Day(s) 0 - 130mm

2,326,667 VND

1 Piece(s) 46 Day(s) 0 - 180mm

4,995,000 VND

1 Piece(s) 46 Day(s) 0 - 280mm

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Graduation .001" Remarks with fine adjustment / with metric/inch double scale Depth bar Blade