(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

ABSOLUTE Digimatic Caliper 550 Series — with Nib Style Jaws

ABSOLUTE Digimatic Caliper 550 Series — with Nib Style Jaws
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

• Offers a resolution of 0.01mm with corresponding accuracy.
• Incorporates an Absolute measurement system. No need to reset the origin after switching on.
• Code No. 550-341-10: IP67 (These models are not a waterproof type. Therefore
a rustproofing shall be applied after use.)
• Allows integration into statistical process control and measurement systems for models
with measurement data output connector.
• ID measurement value: displayed value + (the minimum inside measurement value mentioned below).
OFFSET switch allows to input a compensation value so that the measurement value
can be read directly (Code No. 550-341-10). Preset function allows to set
a desired starting point (Code No. 550-341-10).

Part Number
550-223-10
550-225-10
550-227-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMeasuring range
(inch)
Accuracy

-

1 Piece(s) Quote 0 - 18" (.504” - 18.5”)±.002"

-

1 Piece(s) Quote 0 - 24" (.504” - 24.5”)±.002"

-

1 Piece(s) Quote 0 - 40" (.504” - 40.2”)±.003"
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMeasuring range
(inch)
Accuracy

Loading...Tải…

  1. 1
Close

Comparison list