(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
• IP66 Absolute Digital Caliper
• Lightweight Digimatic Calipers that employ CFRP (Carbon Fiber Reinforced Plastics)
in the beam and jaws.
• Allows integration into statistical process control and measurement systems for models
with measurement data output connector.
Part Number |
---|
552-160-10 |
552-161-10 |
552-162-10 |
552-163-10 |
552-164-10 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Measuring range (inch) | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|
37,100,000 VND | 1 Piece(s) | 46 Day(s) | 0 - 18" (.504 - 18.5") | ±.0025” | ||
38,448,334 VND | 1 Piece(s) | 46 Day(s) | 0 - 24" (.504 - 24.5") | ±.0025” | ||
- | 1 Piece(s) | Quote | 0 - 40" (1.004 - 40.5") | ±.003” | ||
- | 1 Piece(s) | Quote | 0 - 60" (1.004 - 60.5") | ±.0045” | ||
- | 1 Piece(s) | Quote | 0 - 80" (1.004 - 80.5") | ±.0055” |