(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Bore Gage Stand SERIES 215

Bore Gage Stand SERIES 215
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      29,571,666VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Optional accessories for Bore Gages SERIES 526 — for Extra Small Holes

 
Part Number
215-120-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

29,571,666 VND

1 Piece(s) 46 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Measuring table displacement 38 mm Measuring table Flat measuring table (ø60mm)

Please check the type/dimensions/specifications of the part 215-120-10 in the Bore Gage Stand SERIES 215 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 215-120-10 trong chuỗi Bore Gage Stand SERIES 215.