(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
• Micrometer head for Extension Rod Type inside micrometer.
• The sleeve is rotated to adjust the index line position when
setting to a length standard.
• Setting ring and Gauge Block accessory set are provided as
a reference gage for datum adjustment.
Measuring Range(mm) | 50 - 63 | Specification | Carbide-tipped | Graduation | 0.01mm |
---|---|---|---|---|---|
Micrometer head stroke | 13mm | Accuracy | ±3µm |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 137-013 in the Tubular Inside Micrometers SERIES 137 — Extension Rod Type (main unit) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 137-013 trong chuỗi Tubular Inside Micrometers SERIES 137 — Extension Rod Type (main unit).