(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
• Carbide measuring faces.
• Equipped with a constant measuring-force device.
• Setting ring (nominal size below 300mm), CERA Inside Micro Checker (more than 50mm),
and Gauge Block accessory set are provided as a reference gage for datum adjustment.
Part Number |
---|
345-250-30 |
345-251-30 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Measuring Range (mm) | Accuracy | Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12,691,666 VND | 1 Piece(s) | 46 Day(s) | 5 - 30 | ±5µm | 320g | ||
13,530,000 VND | 1 Piece(s) | 46 Day(s) | 25 - 50 | ±6µm | 325g |
Loading...Tải…
Specification | Digimatic (LCD) | Resolution | 0.001mm | Graduation | - |