(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
• This type uses interchangeable rods to enable wide-range measurement.
• Order Nos. 329-250-30, 329-251-30, 329-350-30, and 329-351-30 allow
integration into statistical process control and measurement systems.
• Measuring rod diameter: ø4mm
• Measuring rod lock.
• Ratchet stop provides constant measuring force.
Measuring Range(mm) | 0 - 25 | Specification | Analog | Graduation | 0.01mm |
---|---|---|---|---|---|
No. of rods | 1 |