(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Micrometer set / With ratchet thimble - Micrometers SERIES 103

Micrometer set / With ratchet thimble - Micrometers SERIES 103
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      25,981,667VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

• Baked-enamel-finished frame.
• Measuring faces: Carbide
• Equipped with Ratchet Stop for constant measuring force.

 
Part Number
103-915-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

25,981,667 VND

1 Piece(s) 46 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Measuring Range(mm) 150 - 300 (6 pcs./set) Models included 103-143-10, 103-144-10, 103-145-10, 103-146-10,103-147-10, 103-148-10, 6 micrometer standards

Please check the type/dimensions/specifications of the part 103-915-10 in the Micrometer set / With ratchet thimble - Micrometers SERIES 103 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 103-915-10 trong chuỗi Micrometer set / With ratchet thimble - Micrometers SERIES 103.