(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
• Non-rotating spindle.
• Equipped with Ratchet Stop for constant measuring force.
Part Number |
---|
406-250-30 |
406-251-30 |
406-252-30 |
406-253-30 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Measuring Range (mm) | Accuracy | Parallelism |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12,821,667 VND | 1 Piece(s) | 46 Day(s) | 0 - 25 | ±3μm | 3μm | ||
14,751,666 VND | 1 Piece(s) | 46 Day(s) | 25 - 50 | ±3μm | 3μm | ||
15,265,000 VND | 1 Piece(s) | 46 Day(s) | 50 - 75 | ±3μm | 3μm | ||
15,716,667 VND | 1 Piece(s) | 46 Day(s) | 75 - 100 | ±4μm | 4μm |
Loading...Tải…
Flatness(µm) | 0.3 | Resolution | 0.001mm |