(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Strong Tool Press C-Clamp 25 mm

Strong Tool Press C-Clamp 25 mm
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      191,434VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· General purpose type for strong clamping.
[Applications]
· Used for gluing, welding, and securing work.

Part Number
CS25
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

191,434 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Weight(g) 65 Mouth opening(mm) 25 Mouth depth(mm) 25
Material/finish Steel plate

Please check the type/dimensions/specifications of the part CS25 in the Strong Tool Press C-Clamp 25 mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CS25 trong chuỗi Strong Tool Press C-Clamp 25 mm.