(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Clamp have vinyl jaws that do not scratch the material.
·Material/finish: Steel
Weight(g) | 145 | Mouth opening(mm) | Approx. 50 | Material/finish | Steel |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part 14398 in the Strong Tool Spring Clamp, 150 mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 14398 trong chuỗi Strong Tool Spring Clamp, 150 mm.