(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
RELIEF 2-Piece Bar Clamp【2 Pieces Per Package】

RELIEF 2-Piece Bar Clamp

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      285,752VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Tightening and widening can be done with just this 1 unit.
[Applications]
· Use to secure for assembling, gluing, etc., of plastic models.

Part Number
NO14431
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

285,752 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

12 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Weight(g) 160 Mouth opening(mm) Approx. 100 Mouth depth(mm) Approx. 30
Opening width(mm) Approx. 188 Material/finish Nylon resin

Please check the type/dimensions/specifications of the part NO14431 in the RELIEF 2-Piece Bar Clamp series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO14431 trong chuỗi RELIEF 2-Piece Bar Clamp.