(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Tightens with 2 screws from both sides, enabling the application of even force.
[Applications]
· Use for work such as gluing, nailing, molding, sawing, etc.
Weight(g) | 190 | Mouth opening(mm) | 30 | Specifications | In blister pack |
---|---|---|---|---|---|
Set contents | Set of 2 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 00210 in the Strong Tool Parallel Clamps, 2-Piece Set series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 00210 trong chuỗi Strong Tool Parallel Clamps, 2-Piece Set.