(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Strong Tool Hobby Clamp

Strong Tool Hobby Clamp
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      281,586VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Miniature clamp convenient for building models.
[Applications]
· Convenient for hobby, plastic model, and other model work.

Part Number
3925
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

281,586 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Weight(g) 30 Mouth opening(mm) 25 Specifications Easy-to-grip plastic handle
Material/finish Frame: aluminum alloy, Handle and jaws: plastic