(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Strong Tool Pin Punch

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
  • Order Qty :
  • From :
    171,011 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
5413
5416
5417
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

171,011 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more

172,339 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more

173,667 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Overall Length(mm)
    150

Product Description

[Features]
· To use for extracting parallel pins, tapered pins, spring pins, etc.
[Applications]
· For extracting parallel pins, spring pins and tapered pins
· For nailing in tight places without room for a hammer
· For protruding nails

Part Number
5413
5416
5417
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

171,011 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more

172,339 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more

173,667 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1