(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Strong Tool 2-Way Double Punch

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    547,167 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
05431
05432
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Width
(mm)

547,167 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 130 8.3

632,292 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 150 16.3

Product Description

[Features]
· The strength of the tool can be adjusted by turning the head of the main body.
· The handle is made using an elastomer resin that is soft to the tough.
[Applications]
· Punching or striking a nail head can be accomplished with this 1 tool without needing a hammer.

Part Number
05431
05432
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Width
(mm)

547,167 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 130 8.3

632,292 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 150 16.3

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1