(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Ideal for removing rust and paint from metal, deburring and paint/coating processing.
[Applications]
· Select the most appropriate material for the type of work being performed including such tasks as removing rust from metal, removing paint, deburring, polishing base materials, bringing out the texture of wood, removing dirt, glossing stone, etc.
Shaft Diameter(mm) | 6.35 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part 33157 in the RELIEF Hexagonal Shaft Wheel Brush, Steel Wire series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 33157 trong chuỗi RELIEF Hexagonal Shaft Wheel Brush, Steel Wire.