(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Uses flat coiled wire that does not fray easily.
[Applications]
· For rust removal, surface treatment and deburring of metal products, polishing and cleaning the inner surface of metal pipes, etc.
Shaft Diameter(mm) | 6.35 | Brush Long(mm) | 60 |