(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Ideal for polishing and for burnishing small items such as metal cylinders, non-ferrous metals, precious metals, glass, tile, ceramics, shells, stone, resin, wood, etc.
Shaft Diameter(mm) | 2.35 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part 28517 in the RELIEF Polishing Brush Set, 3‑Pc Set, Hog Hair Bristles / Brass / Steel Wire series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 28517 trong chuỗi RELIEF Polishing Brush Set, 3‑Pc Set, Hog Hair Bristles / Brass / Steel Wire.