(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ø42 to 450 mm, Pipe Mount

ø42 to 450 mm, Pipe Mount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      11,216,056VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·Pipe capacity: 42/450 mm
·Maximum Load: 500 kg
·Height adjustment: 770/1240 mm
·Weight: 12.8 kg

Part Number
EA348DB-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

11,216,056 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Weight 12.8 kg Pipe capacity 42 to 450mm Height adjustment 770 to 1240mm
Maximum Load 500 kg

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA348DB-1 in the ø42 to 450 mm, Pipe Mount series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA348DB-1 trong chuỗi ø42 to 450 mm, Pipe Mount.