(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ Materials: steel
・ Size: 220/340 (W) × 130 (L) × 335/430 (H) mm
・ Weight: 5 kg
・ It can be firmly fixed by simple operation, and easy centering and fine adjustment are possible.
・ Compatible pipe (mm): Diameter: 40/170
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA319EA-40 in the ø40 to 170 mm, Welding Clamp series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA319EA-40 trong chuỗi ø40 to 170 mm, Welding Clamp.