(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·Accuracy: within ±0.7 mm at 200 mm
·Overall Length: 465 mm
·Easy to cut angles when cutting right angles.
·The guide slide structure allows longer cutting.
·The click structure clicks into place at 45°, 90°, and 135°, making it easy to adjust the angle without having to check the scale.
·Main Body Material: stainless steel, aluminum
·Effective Cutting Length: 200/370 mm
·Scale: 15°/165°
Main Body Material | stainless steel, aluminum | Scale | 15°~165° | Accuracy | within ±0.7 mm at 200 mm |