(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·Perpendicularity: within 200 mm ±0.2 mm
·A guide for smoothly cutting approx. 150-mm square timber, gable boards, studs, etc.
·Size: 252 × 200 × 30 mm
·Weight: 159 g
·Main Body Material: magnesium
Size | 252×200×30mm | Main Body Material | Magnesium | Perpendicularity | within 200 mm ±0.2 mm |
---|---|---|---|---|---|
Weight | 159g |