(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·Measurement range: Temperature: 0/45°C; Humidity: 20/90%RH
·Size: Diameter 300 × 40 mm
·Weight: 900 g
·★The attention level of heat stroke is displayed in 4 stages of "caution," "warning," "strict caution" and "danger"
·for wall-mounted
Size(mm) | ø300×40mm | Weight | 900g | Measurement range | Temperature: 0 to 45°C; Humidity: 20 to 90%RH |