(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
·Resolution: 0.01°C
·Accuracy: ±0.2°C (-100/+200°C)
·Recording capacity: 2 million data
·Power Supply: TL-5903 lithium battery (included)
·Size: 63 (W) × 33 (D) × 103 (H) mm
·Weight: 410 g
·IP68 fully waterproof
·Compatible Sensor (sold separately): EA701AK-1, -2
·Measurement range (2 ch): -100/400°C
Size(mm) | 63(W)×33(D)×103(H)mm | Weight | 220g | Accuracy | ±0.2℃(-100~+200℃) |
---|---|---|---|---|---|
Power Supply | TL-5903 lithium battery (included) | Resolution | 0.01℃ | Compatible Sensor (sold separately) | EA701AK-1, -2 |
Recording capacity | 2 million data | Measurement range (2 ch) | -100 to 400℃ |