(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[For EA701SA-10,20]Liquid/Viscous/Semi-Solid Sensor

[For EA701SA-10,20]Liquid/Viscous/Semi-Solid Sensor
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,499,618VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·Cord Length: 1.1 m
·Applications: Liquid/viscous/semi-solid
·Measurement range: -30.0/199.9°C
·Sensor Size: Diameter 3.0 × 100 mm

Part Number
EA701SA-222
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,499,618 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Sensor Size(mm) ø3.0×100mm Cord Length(m) 1.1m Measurement range -30.0 to 199.9℃
Applications Liquid/viscous/semi-solid