(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·Cord Length: 1.1 m
·Applications: Static surface for low temperature
·Measurement range: -30/250°C
·Sensor Size: Diameter 10 × 12 (tip) mm
Sensor Size(mm) | ø10 × 12 (tip) mm | Cord Length(m) | 1.1m | Measurement range | -30 to 250℃ |
---|---|---|---|---|---|
Applications | Static surface for low temperature |