(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·Cord Length: 1.1 m
·Applications: Liquid/viscous body
·Measurement range: -100/300°C
·Sensor Size: Diameter 1.0 × 1,000 mm
Sensor Size(mm) | ø1.0×1000mm | Cord Length(m) | 1.1m | Measurement range | -100 to 300℃ |
---|---|---|---|---|---|
Applications | Liquid/viscous body |