(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[For EA701SA-10,20]Sensor for General Measurement

[For EA701SA-10,20]Sensor for General Measurement
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,858,300VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·Cord Length: 1.1 m
·Applications: General measurement
·Measurement range: -100/700°C
·Sensor Size: Diameter 3.2 × 250 mm

Part Number
EA701SA-206
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,858,300 VND

1 Piece(s) 19 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Sensor Size(mm) ø3.2×250mm Cord Length(m) 1.1m Measurement range -100 to 700℃
Applications General measurement

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA701SA-206 in the [For EA701SA-10,20]Sensor for General Measurement series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA701SA-206 trong chuỗi [For EA701SA-10,20]Sensor for General Measurement.