(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[For EA742GB-61]Wire Sensor (K Thermocouple)

[For EA742GB-61]Wire Sensor (K Thermocouple)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,224,277VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·Applications: Duplex wire
·Temperature range: -100/300°C
·Probe Tip Size: Diameter 0.65 × 10 m
·Cord Length: 0.3 m

Part Number
EA701BA-21
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,224,277 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Cord Length(m) 0.3m Probe Tip Size ø0.65×10m Applications Duplex wire
Temperature range -100 to 300℃