(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
25 × 50 mm, Hex Shank, Wire Brush (Brass Wire)

25 × 50 mm, Hex Shank, Wire Brush (Brass Wire)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      676,943VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ Shaft diameter: 1/4" (6.35 mm)
・ Brush material: Brass
・ For impact screwdrivers
・ Brush length: 50 mm
・ Maximum rotational speed: 1,500 rpm
・ Outer diameter: 25 mm
・ Wire diameter: 0.15 mm

Part Number
EA819BT-115
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

676,943 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA819BT-115 in the 25 × 50 mm, Hex Shank, Wire Brush (Brass Wire) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA819BT-115 trong chuỗi 25 × 50 mm, Hex Shank, Wire Brush (Brass Wire).