(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
130 mm, Slide Arm Puller Set (Ultra Thin Jaws)

130 mm, Slide Arm Puller Set (Ultra Thin Jaws)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • 〈Important Notice Regarding List Price〉
    After confirming the part number, click the "Check price" button on the right side of the page to display the latest price.

Specifications of EA500JK

Part Number
EA500JK
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

27,318,201 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Product Description

[Features]
・ 〈Set contents〉: ・Standard arm / slim arm / extension arm (3-piece each), shoulder for 2 jaws, shoulder for 3 jaws
・ Compatible diameter: 120 mm, 130 mm
・ Arm length: 100 mm, 200 mm, 250 mm, 350 mm
・ Case size: 440 (W) × 355 (D) × 155 (H) mm
・ Weight: 9 kg
· It is ideal for using in tight spaces.
・ The arms position can be slid to adjust.
・ It is made of German steel

Specifications of EA500JK

Part Number
EA500JK
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

27,318,201 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1