(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·Applications: For rust removal and polishing
·Brush material: Steel (coarse)
·Outer diameter × hole diameter: 255 × 19.05 mm
·Thickness: approx. 10 mm
·Cross Section: approx. 0.3 mm
·Maximum Rotational Speed: 3,600 rpm
·Quantity: 1 sheet included
・ Polishing work is required after test rotation.
Brush material | Steel (coarse) | Quantity | Includes 1 sheet | Applications | For rust removal and polishing |
---|---|---|---|---|---|
Thickness | Approx. 10 mm | Outer diameter × hole diameter | 255×19.05mm | Maximum Rotational Speed | 3,600 rpm |
Cross Section | Approx. 0.3 mm |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA818-230A in the 255 mm / 19.0 mm, Wire Wheel (Coarse Steel) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA818-230A trong chuỗi 255 mm / 19.0 mm, Wire Wheel (Coarse Steel).