(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
200 mm, Powerful Mini Clipper (Offset)

200 mm, Powerful Mini Clipper (Offset)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA545KS-17

Part Number
EA545KS-17
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,922,983 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Product Description

[Features]
・ With the stopper clip, it can be locked compactly when not in use.
・ Safety measure specifications with a metal fitting that can attach a safety loop to the grip end
・ With spring
・ Overall length: 200 mm
・ Cutting ability: soft wire: Diameter of 6.0 mm, medium hard wire: Diameter of 5.2 mm, hard wire: Diameter of 4.0 mm; piano wire: Diameter: 3.6 mm
・ Comfort handle
・ Polishing finish

Specifications of EA545KS-17

Part Number
EA545KS-17
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,922,983 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1