(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
1" Conduit Bender

1" Conduit Bender

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA547G-8A

  • Weight
    5.9 kg
  • Overall Length
    1500mm
  • Thick Steel Conduit Pipe (Nominal)
    B28(1")
Part Number
EA547G-8A
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

6,445,933 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Weight
    5.9 kg
  • Overall Length
    1500mm
  • Thick Steel Conduit Pipe (Nominal)
    B28(1")

Product Description

[Features]
·Thick Steel Conduit Pipe (Nominal): B28 (1")
·Overall Length: 1500 mm
·Weight: 5.9 kg
・ It is made of cast steel
・ The head and handle are welded.

Specifications of EA547G-8A

  • Weight
    5.9 kg
  • Overall Length
    1500mm
  • Thick Steel Conduit Pipe (Nominal)
    B28(1")
Part Number
EA547G-8A
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

6,445,933 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1